Numéro de produit: CORBEAU 4500M-4T4F

Module média RAVEN pour système de détection d’intrusion série RAVEN 4000 - RAVEN 4500M-4T4F

Module média pour RAVEN 4500 IDS

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

CORBEAU 4500M-4T4F

Nom

CORBEAU 4500M-4T4F

Description

Module média pour RAVEN 4500 IDS

Type de port et quantité

4 ports TX FE/GE, 4 emplacements SFP 100/1000M × ×

Tension de fonctionnement

Alimentation via IDS

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % à 95 %

Température de fonctionnement

0-+40 °C

Température minimale de stockage

-20°C à + 70 °C

Humidité relative (sans condensation)

5-85 %

Largeur totale

78.4 mm

Hauteur totale

39.8 mm

Profondeur

195.7 mm

Poids

0.6 kg

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. ; 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. ; 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz), 3 V/m (1000-6000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 61000-4-8 puissance fréquence champ magnétique

30A/m

EN 61000-4-11 chutes de tension, interruptions brèves

0 % (20 ms), 40 % (300 ms), 70 % (500 ms), 0 % (5 s)

EN 55032

EN 55032 Classe A

EN 61000-3-2

EN 61000-3-2 Classe A

EN 61000-3-3

EN 61000-3-3

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

FCC

Conforme

Certificat d'accès au réseau chinois

Conforme

Conforme au RoHS

Conforme à RoHS( (EU) 2015/863 ) et RoHS( GB/T26572-2011 )

Accessoires à commander séparément

SFP

Contenu de la livraison

Module média

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 14-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 14-05-2024