HiOS 7 - GRS (2S)

Version 7 des logiciels pour appareils pour tous les commutateurs GREYHOUND (HiOS 2S) - toutes les versions inférieures et correctives disponibles

...
HiOS - Système d'exploitation Hirschmann : le logiciel HiOS de Hirschmann augmente la puissance et les performances de ses commutateurs Ethernet industriels. Le logiciel HiOS supporte divers mécanismes de sécurité, des méthodes d'administration et de diagnostic complètes, des protocoles de synchronisation et de redondance précis. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Documents »
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Description du produit

Type

Convient aux séries GREYHOUND

Logiciels

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant, Vieillissement rapide, Unicast statique, Entrées d'adresses de multidiffusion, QoS, Priorisation des ports (802.1D, p), TOS, Prioritization DSCP, Mode Trust par interface, Administration de file d'attente CoS, Contrôle de flux (802. 3X), Mise en forme d'interface de sortie, Protection contre les tempêtes en entrée, VLAN (802.1Q), Mode VLAN non informé, VLAN voix. IGMP Snooping, quêteur par VLAN (v1, v2, v3), Filtrage multicast inconnu, Protocole MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol), protocole d'enregistrement de MAC multiple (MMRP), protocole d'enregistrement multiple (MRP), Protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), GMRP.

Redondance

Agrégation de liens avec LACP, sauvegarde de liens, protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2), RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), protections RSTP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1, v2, v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse de gestion, Notification MAC, Contact de signal, Indication d'état de périphérique, TCPDump, LED, Syslog, Connexion persistante sur ACA, Surveillance de port avec désactivation automatique, Détection de volet de liaison, Détection de surcharge, Détection d'incohérence duplex, Vitesse de liaison et surveillance duplex, RMON (1,2,3,9), Miroir de port 1:1, Miroir de port 8:1, Miroir de port N:1, Informations système, Autotests au démarrage à froid, Test de câble en cuivre, Gestion SFP, Dialogue de vérification de configuration, Vidage de commutateur, Fonction de configuration d'instantané

Configuration

Annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur du texte (XML), Client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, adaptateur d'autoconfiguration ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, Administration Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802. 1X, Invité, VLAN non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), Attribution VLAN via RADIUS, Prévention automatique des attaques par déni de service, Accès à l'administration limité par VLAN, Indication de sécurité du périphérique, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, Accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, Administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur.

Synchronisation du temps

Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTP

Profils industriels

Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), ModbusTCP

Divers

Croisement manuel des câbles, Mise hors tension du port

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com