Numéro de produit: FWSHBS02SQW

Boîtier de terminaison hybride DuetConnect

Pigtails DuoConnect HTB 4C/2F SC/APC Duplex OS2, adaptateurs avec obturateur, blanc

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Hauteur totale

0.92 in

Largeur totale

3.54 in

Profondeur

5.23 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Poids

0.158 lbs

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Fiber Connector Body Plastic - UL94V-0 Green SC/APC Duplex
Box Assembly Plastic - UL94V-0 White
Front Copper Connector Body Plastic - UL94V-0 Green

Capacité maximale

2 fibres, 1 adaptateur duplex SC/APC

Plage de température d'installation

-10°C à 60°C

Plage de température de stockage

-10°C à 75°C

Dimensions

Width Height Depth
3.54 in 0.92 in 5.23 in

Indice UL

Testé selon UL2043 pour les espaces plénum

Environnement

Intérieur

Pièces incluses

(2) Pigtails de 900 m, (4) Manchon de protection d'épissure mince de 25 mm, (2) Collier de serrage autobloquant /4.0, (2) TRI-COMBO PAN HD 6-32 MACH.µ VIS 1.25 LG.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 12-02-2025