38112

Fil UL Type PV, TC toronné n°12, isolation XLPO, 2000 V PV 90C sec/humide

...
Fil UL Type PV, 12 AWG (65x30) cuivre étamé, isolation XLPO, 2000V PV 90C Dry/Wet USE-2 RHW-2 CSA RW90 1000V RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câblage d'interconnexion des systèmes de production d'énergie photovoltaïque mis à la terre et non, tel que décrit dans la section 690.31(A) du 2008 NEC.

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
12 65x30 TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable) 0,249 po 0,078 po
XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable)
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
1,5 Ohm/1000 pieds
Courant
Élément Courant maximal recommandé [A]
Conducteur simple à l'air libre à 30 °C ambiant Conducteur simple à l'air libre 40 Ampères
Voltage
Description Tension nominale non-UL Description UL Tension nominale UL Tension nominale [V]
CSA 600 V PV, RHW-2 2000 V 1000 V
USE-2 600 V RMS
Plage de température

Température nominale UL

90° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +90° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

43 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

84,5 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

2,5 po

Normes

Conformité au style UL AWM

PV, USE-2, RHW-2

Indice CSA

1000V, 90C

Type CSA

RW90

Conformité aux normes militaires

s/o

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

VW-1

Inflammabilité CSA

FT1

Tension nominale UL

2000 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
38112 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825147572