85221

Électronique, TC toronné 2 C n° 16, isolation ETFE, gainne ETFE

...
Électronique haute température, 2 conducteurs 16 AWG (19x29) cuivre étamé, isolation ETFE, gaine extérieure ETFE
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

environnements à très haute/très basse température ; résistance aux produits chimiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 v, …) ; instrumentation

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 2 16 AWG 19x29 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) ETFE - Éthylène tétrafluoroéthylène 0,343 mm (0,0135 po) 0,082 po (2,1 mm) Noir, rouge
Blindage extérieur
Matériel
Sans blindage
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
ETFE - Éthylène tétrafluoroéthylène 0,51 mm (0,02 po) 0,215 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,215 po.

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
4,27 Ohm/1000 pi 12 ampères par conducteur à 25° C
Voltage
Tension nominale
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-60° C à +150° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
2,15 po (54,6 mm) 2,15 po

Tension de traction maximum

36 kg (80 livres)

Poids câble en vrac

30 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Tefzel est une marque déposée de DuPont.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.343 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
85221 368500 Clair, transparent Bobine 500 pi 612825211747 C

Ressources
Documentation relative à la conformité