Numéro de produit: 5P1.5YCY

MachFlex™ LiYCY(TP), 5 Pr 1,5 mm² Str BC, isolation PVC, TCBS, gaine PVC

Câbles de signal PVC à paires torsadées de contrôle MachFlex™ LiYCY(TP) 5 paires 1,5 mm² en cuivre nu toronné, isolation PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications installées dans des emplacements flexibles et fixes occasionnels. Les applications de câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les manomètres, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les systèmes de surveillance des vibrations, les contrôleurs de sécurité intelligents, les machines de production et bien d'autres. Le blindage tressé en cuivre étamé assure aux câbles une excellente immunité au bruit. La conception à paire torsadée (TP) réduit les effets de diaphonie

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 1.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 1. White&Brown, 2. Green&Yellow, 3. Gray&Pink, 4. Blue&Red, 5. Black&Violet

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

13,9 mm (0,547 po)

Électricité

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft)

Voltage

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 1500 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
208.5 mm (8.209 in) 83.4 mm (3.28 in)

Poids câble en vrac

277 kg/km (186 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0812, DIN 47100, BS 6360

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
5P1.5YCY 010100M Noir, RAL 9005 100 m
5P1.5YCY 010200M Noir, RAL 9005 200 m
5P1.5YCY 010300M Noir, RAL 9005 300 m
5P1.5YCY 006100M Bleu (RAL 5015) 100 m
5P1.5YCY 006200M Bleu (RAL 5015) 200 m
5P1.5YCY 006300M Bleu (RAL 5015) 300 m
5P1.5YCY F2V100M Gris RAL 7032 100 m
5P1.5YCY F2V200M Gris RAL 7032 200 m
5P1.5YCY F2V300M Gris RAL 7032 300 m