TF-3C0-024-RN5
Usine, intérieur + extérieur, CLT, OM3, 24f, tube avec gel 3,8 mm, gaine unique - PVC, OFNR, résistance ozone-UV-pétrole
Catégorie usine, Intérieur/extérieur, tube central en structure libre, OM3, 24 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, gaine unique - PVC, OFNR, résistance ozone-UV-pétrole
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
Spécifications de la gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques