TF-SC0-024-RN5

Usine, intérieur + extérieur, CLT, OS2, 24f, tube avec gel 3,8 mm, gaine unique - PVC, OFNR, résistance ozone-UV-pétrole

...
Catégorie usine, Intérieur/extérieur, tube central en structure libre, OS2, 24 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, gaine unique - PVC, OFNR, résistance ozone-UV-pétrole
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Aperçu du produit

Catégorie de produits

Câble à fibre centrale à tube lâche

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, À l'épreuve des rongeurs

Spécifications de la fibre

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Conception du câble

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

24

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Spécifications de la gaine extérieure

Élément de résistance

Fils en fibre de verre hydrofuges

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

0,315 po (8,0 mm)

Caractéristiques optiques
Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 40,000 m
Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

42 lbs/kft (63 kg/km)

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Notes sur le produit

Notes

Résistant à l'ozone, aux fluides hydrauliques

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation
TF-SC0-024-RN5N Noir Bobine