...
  • fmps-câbles-fibre-famille-sortie

Câble Digital Electricity™

Les câbles Belden Digital Electricity™ (DE) sont les premiers du marché à recevoir une certification UL de classe 4. Ils permettent aux utilisateurs de profiter de l'électricité numérique pour distribuer beaucoup d'énergie sur de longues distances. Conçus conjointement avec VoltServer, céateur de l'électricité numérique, les câbles DE prennent les applications en charge dans toutes les situations. Disponibles en modèles de cuivre/fibre hybride pour transmettre l'énergie et les données dans un seul chemin de câble, les versions de câbles Digital Electricity™ englobent les câbles de plénum et les câbles de dérivation hybrides de 2 mm pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques et avantages

  • Fournir de l'énergie sur de longues distances : 20 fois plus de puissance ou de distance que l'alimentation PoE avec jusqu'à 2,000 W sur une portée allant jusqu'à 2 km.
  • Prennent la nouvelle technologie en charge : appropriés pour les systèmes d'antennes distribuées, les réseaux optiques passifs (PON), les caméras de sécurité et les points d'accès sans fil ; peuvent être utilisés pour les applications intérieures (plénum et colonne montante), les applications extérieures et les applications d'enfouissement.
  • Rentables : l'installation des câbles ne nécessite pas l'intervention d'un électricien ; les câbles actuels certifiés de classe 4 comprennent les familles de produits DEDN et DEWN.
  • Alimentation électrique sûre : la technologie de détection de l'alimentation de Digital Electricity rend les systèmes de classe 4 tout aussi sûrs, sinon plus, que les systèmes de classe 2 et de classe 3.
  • Améliorent la performance électrique : les paires de cuivre toronnées maintiennent la flexibilité et la performance pendant l'installation.
Câbles classiques Digital Electricity™
Nbr de paires x AWGPlénum intérieur non blindéPlénum intérieur blindéSites intérieurs/extérieurs humides et non blindésSites intérieurs/extérieurs humides et blindés
2 x 14DEIP142UDEIP142FDEDN142UDEDN142F
4 x 14DEIP144UDEIP144FDEDN144UDEDN144F
8 x 14DEIP148UDEIP148FDEDN148UDEDN148F
2 x 16DEIP162UDEIP162FDEDN162UDEDN162F
4 x 16DEIP164UDEIP164FDEDN164UDEDN164F
8 x 16DEIP168UDEIP168FDEDN168UDEDN168F
2 x 18DEIP182UDEIP182FDEDN182UDEDN182F
4 x 18DEIP184UDEIP184FDEDN184UDEDN184F
8 x 18DEIP188UDEIP188FDEDN188UDEDN188F
Câbles hybrides Digital Electricity™
TypeNombre de fibresType de fibreTaille AWGNombre de pairesClassificationDonnées techniques
Branchement intérieur mixte électricité numérique1 à 2 fibresOM3, OM4, OS216 - 20 AWG2-8CMP/CMR (LSZH)Détails techniques
Distribution intérieure mixte électricité numérique2 à 12 fibresOM3, OM4, OS216 - 20 AWG2-8Détails techniques
Branchement intérieur/extérieur mixte électricité numérique1 à 2 fibresOM3, OM4, OS216 - 20 AWG2-8Détails techniques
Distribution intérieure/extérieure mixte électricité numérique2 à 12 fibresOM3, OM4, OS216 - 20 AWG2-8Détails techniques
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots