Numéro de produit: 12G0,75L

MachFlex™ 350HH, 11C+1G 0,75 mm² Str BC, PP Ins, LSZH Jkt

MachFlex™ 350HH, 11 conducteurs + 1 conducteur de terre, 0,75 mm², cuivre nu toronné, isolation PP, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. Ce matériau LSZH dégage peu de fumée et aucun halogène lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur élevées. Il peut réduire considérablement la quantité et la densité de la fumée, du gaz toxique et corrosif émis lors d'un incendie, permettre une évacuation plus facile ainsi que des opérations de lutte contre l'incendie plus sûres.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 11 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11
Ground PP - Polypropylene Yellow/Green

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Diamètre total du câble (nominal)

10,2 mm (0,402 po)

Voltage

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-30°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
40.8 mm (1.61 in) 102 mm

Poids câble en vrac

160 kg/km (110 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance au soleil, aux UV et à l'huile - 70 x 4 h°C

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228, IEC 60227-5

Conformité CENELEC

EN 60228, EN 50290-2-25, EN 50290-2-27, EN 50525-3-11

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Notes

Normes générales de référence : DIN VDE 0295, BS 6360 Propriétés de fumée/halogène : IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
12G0,75L 010100M Noir 100 m
12G0,75L 010200M Noir 200 m
12G0,75L 010300M Noir 300 m
12G0,75L 006100M Bleu 100 m
12G0.75L 006200M Bleu 200 m
12G0,75L 006300M Bleu 300 m
12G0,75L G8U100M Gris RAL 7001 100 m
12G0,75L G8U200M Gris RAL 7001 200 m
12G0,75L G8U300M Gris RAL 7001 300 m