Numéro de produit: 25G1.5NCY

MachFlex™ 350NCY, 24 C + 1 G 1,5 mm² Str BC, enveloppe PVC, TCBS, enveloppe extérieure PVC

Câble de commande MachFlex™ 350NCY, 24 conducteurs + 1 conducteur de terre, 1,5 mm², cuivre nu toronné, isolation PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable pour une installation flexible ou fixe occasionnelle connectant des capteurs de contrôle de précision, des machines de contrôle multi-axes, des contrôleurs de température, des panneaux de contrôle, des outils de coupe de machines, des équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, des machines de production et bien d'autres dans un environnement industriel bruyant.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 25 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11, Black #12, Black #13, Black #14, Black #15, Black #16, Black #17, Black #18, Black #19, Black #20, Black #21, Black #22, Black #23, Black #24
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

18,1 mm (0,713 po)

Voltage

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage)

Température

Operating Installation
-5°C to +70°C (Continuous movement) ‐40°C to +80°C (Fixed installation)

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
271.5 mm (10.69 in) 108.6 mm (4.276 in)

Poids câble en vrac

616 kg/km (414 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures - EN 50290-2-22 (TM54)

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0285-525-2-51, EN 50525-2-51

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 04-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 04-05-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
25G1.5NCY 010100M Noir 100 m
25G1.5NCY 010200M Noir 200 m
25G1.5NCY 010300M Noir 300 m
25G1.5NCY 006100M Bleu 100 m
25G1.5NCY 006200M Bleu 200 m
25G1.5NCY 006300M Bleu 300 m
25G1.5NCY G8U100M Gris RAL 7001 100 m
25G1.5NCY G8U200M Gris RAL 7001 200 m
25G1.5NCY G8U300M Gris RAL 7001 300 m