Numéro de produit: 4G0.75CP

MachFlex™ 350CP, 3C+1G 0,75 mm² Str BC, isolation PVC, gaine intérieure PVC, TCBS, gaine extérieure PUR

Câble de commande MachFlex™ 350CP, 3 conducteurs + 1 conducteur de terre, 0,75 mm², cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine intérieure PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure PUR

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. La gaine PUR offre une excellente protection contre l’abrasion et une excellente résistance aux produits chimiques. La version blindage par tresse en cuivre étamé assurera au câble une bonne immunité au bruit.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 3 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gaine extérieure

Material
PUR - Polyurethane

Diamètre total du câble (nominal)

8,6 mm (0,34 po)

Voltage

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-20°C to +70°C (Occasional movement) ‐40°C to +80°C (Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
51.6 mm (2.03 in) 172 mm

Poids câble en vrac

111 kg/km (74,6 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Résistance au soleil, aux UV et à l'huile - 70 x 4 h°C

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

EN 50525-2-51, VDE 0285, VDE 0295, EN 50363-3, EN 50363-10-2, BS 6360

Notes

Normes générales de référence : VDE 0207-363-3, DIN VDE 0207-363-10-2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
4G0.75CP 010100M Noir 100 m
4G0.75CP 010200M Noir 200 m
4G0.75CP 010300M Noir 300 m
4G0.75CP 006100M Bleu 100 m
4G0.75CP 006200M Bleu 200 m
4G0.75CP 006300M Bleu 300 m
4G0.75CP G8U100M Gris RAL 7001 100 m
4G0.75CP G8U200M Gris RAL 7001 200 m
4G0.75CP G8U300M Gris RAL 7001 300 m