Numéro de produit: 7205A

MachFlex™, 1 Pr #24 Str BC, PO Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, CM

MachFlex™ pour haute flexibilité, 1 paire de fils en cuivre nu 24 AWG (41 x 40), isolation PO, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Données flexibles, RS232, RS422

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 41x40 BC - Bare Copper 1

Nombre de conducteurs

2

Nombre total de paires

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.0555 in

Nuancier

Number Color
1 White & Blue

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 24 41x40
Braid 2 Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.232 in 0.045 in

Capacité

Max. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Conductor
14 pF/ft 14 pF/ft

Min Insulation Resistance

6,1 Megaohms/1000

Impédance

Max. Differential Impedance (1MHz)
100 +/-15

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
72%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +60°C

Résistance aux huiles

Oui

Taux de cycle de flexion

1 million

Poids câble en vrac

33.4 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

41 lbs

Rayon de flexion continue minimal de cintrage

3.5 in

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.3 in

Articles NEC

Article 800

Conformité NEC/(UL)

CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

Autre spécification

Type RS : 232/485

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

1 million de cycles de flexion basés sur des techniques d'installation adéquates dans un guide-câble de type C-track.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.395 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.395 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7205A X4P1000 Vert X4P Bobine 1,000 pi 612825182757