Numéro de produit: 76112WS

MachFlex™, 12 C #26 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Srv, PVC Jkt, CMG

MachFlex™ pour haute flexibilité, 12 conducteurs 26AWG (7 x 34) en cuivre étamé, isolation SRPVC, blindage global Beldfoil® + cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 26 7x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.039 in (0.99 mm) Black, Red, White, Green, Orange, Blue, Brown, Yellow, Violet, Slate, Pink, Tan

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.303 in

Diamètre total du câble (nominal)

7,70 mm (0,303) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
42 Ohm/1000ft 28 pF/ft (92 pF/m) .20 µH/ft (0.66 µH/m) 2 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

3,3 Ohm/1000 pieds (11 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (AWM 2661) 300 V (CSA AWM I/II A/B)

Température

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

Rayon de courbure

Flexing Min.
2.4 in

Tension de traction maximum

15 kg (33 livres)

Poids câble en vrac

54 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.255 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.255 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
76112WS 008100 Gris Bobine 612825410669
76112WS 0081000 Gris Bobine 612825410676