Numéro de produit: 76204WS

MachFlex™, 4 C #24 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Srv, PVC Jkt, CMG

MachFlex™ pour haute flexibilité, 4 conducteurs 24 AWG (10 x 34) en cuivre étamé, isolation SRPVC, blindage global Beldfoil® + cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robots, Flexibilité continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 24 10x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, Red, White, Green

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.211 in

Diamètre total du câble (nominal)

5,36 mm (0,211) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
29 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) .19 µH/ft (0.62 µH/m) 3 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

6,0 Ohm/1000 pieds (20 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (AWM 2661) 300 V (CSA AWM I/II A/B)

Température

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

Rayon de courbure

Flexing Min.
1.7 in

Tension de traction maximum

7.85 kg (17.3 livres)

Poids câble en vrac

30 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.262 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.262 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
76204WS 008100 Gris Bobine 612825410799
76204WS 0081000 Gris Bobine 612825410805
76204WS 008500 Gris Bobine 612825410812