Numéro de produit: 76302WS

MachFlex™, 2 C #22 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Srv, PVC Jkt, CMG

MachFlex™ pour haute flexibilité, 2 conducteurs 22 AWG (19 x 34) en cuivre étamé, isolation SRPVC, blindage global Beldfoil® + cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robots, Flexibilité continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 19x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.208 in

Diamètre total du câble (nominal)

5,28 mm (0,208) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
15.3 Ohm/1000ft 43 pF/ft (140 pF/m) 45 Ohm .17 µH/ft (0.56 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

5,8 Ohm/1000 pieds (19 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (AWM 2661) 300 V (CSA AWM I/II A/B)

Température

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

Rayon de courbure

Flexing Min.
1.7 in

Tension de traction maximum

7.57 kg (16.7 livres)

Poids câble en vrac

30 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.261 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
76302WS 008100 Gris Bobine 612825410942
76302WS 0081000 Gris Bobine 612825410959
76302WS 008500 Gris Bobine 612825410966