Numéro de produit: 76504TS

MachFlex™, 4 Pr #26 Str TC, SRPVC Ins, OS+TC Brd, PVC Kkt, CMG

MachFlex™ pour haute flexibilité, 4 paires de fils en cuivre étamé 26 AWG (7 x 34), isolation SRPVC, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %), gaine extérieure en PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Robotique, Robot, Flexion continue

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.039 in (0.99 mm) Black & Red, Black & white, Black & Green, Black & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.272 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.272 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
42 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 83 Ohm .20 µH/ft (0.66 µH/m)

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

3,2 Ohm/1000 pieds (10 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -10°C To 105°C (Static), 5°C To 105°C (Flexing)

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
2.72 in (69.1 mm) 4.1 in 4.1 in

Tension de traction maximum

11.3 kg (24.9 livres)

Poids câble en vrac

44 lb/1000 pi

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL charge, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2661, AWM 10002, AWM I/II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.255 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.255 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
76504TS 008100 Gris Bobine 612825411383
76504TS 0081000 Gris Bobine 612825411390
76504TS 008500 Gris Bobine 612825411406