Numéro de produit: 7X1,5SH

MachFlex™ 350 SH, 7C 1,5 mm² Str BC, PP Ins, LSZH Inner Jkt, GSW Brd, LSZH Outer Jkt

Câble de commande MachFlex™ 350 SH 7 conducteurs 1,5 mm², cuivre nu toronné, isolation PP, gaine intérieure LSZH, armure tressée en fil d'acier galvanisé, gaine extérieure LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. Le blindage en tresse de fil d’acier galvanisé offre une excellente protection mécanique. Ce matériau LSZH dégage peu de fumée et aucun halogène lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur élevées. Il peut réduire considérablement la quantité et la densité de la fumée, du gaz toxique et corrosif émis lors d'un incendie, permettre une évacuation plus facile ainsi que des opérations de lutte contre l'incendie plus sûres.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 7 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7

Gaine intérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Armure

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Diamètre total du câble (nominal)

11,6 mm (0,457 po)

Voltage

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-25°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
69.6 mm (2.74 in) 232 mm

Poids câble en vrac

218 kg/km (146 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22, EN 50290-2-27

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0295, CEI 60227-5, EN 50525-3-11, EN 61034-2, BS 6360

Notes

Propriétés de fumée/halogène : IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
7X1.5SH 010100M Noir 100 m
7X1.5SH 010200M Noir 200 m
7X1.5SH 010300M Noir 300 m
7X1.5SH 006100M Bleu 100 m
7X1.5SH 006200M Bleu 200 m
7X1.5SH 006300M Bleu 300 m
7X1,5SH G8U100M Gris RAL 7001 100 m
7X1.5SH G8U200M Gris RAL 7001 200 m
7X1,5SH G8U300M Gris RAL 7001 300 m