Numéro de produit: 8G1.5SY

MachFlex™ 350 SY, 7 C + 1 G 1,5 mm² Str BC, entrée PVC, gaine intérieure PVC, bride GSW, gaine extérieure PVC

Câble de commande certifié VDE MachFlex™ 350 SY 7 conducteurs + 1 conducteur de terre 1,5 mm² Cuivre nu, isolation PVC, gaine intérieure PVC, armure tressée en fil d'acier galvanisé, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Application pour une installation flexible ou fixe occasionnelle reliant des capteurs de contrôle de précision, des machines de contrôle multi-axes, des contrôleurs de température, des panneaux de contrôle, des outils de coupe de machines, des équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, des machines de production et bien d'autres dans un environnement industriel difficile.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 7 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 2.32 mm (0.0913 in) Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7
PVC - Polyvinyl Chloride Yellow with Green strip

Gaine intérieure

Separator Material Nom. Diameter
non-Woven Tape PVC - Polyvinyl Chloride 9.7 mm (0.38 in)

Armure

Armor Type & Material Armor Material Diameter
SWB - Steel Wire Braid Armor 10.6 mm (0.417 in)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 13.1 mm (0.516 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR
13.3 Ohm/km (4.05 Ohm/1000ft)

Voltage

Voltage Rating
300 / 500 V

Température

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C -15°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
78.6 mm (3.09 in) 262 mm (10.3 in)

Poids câble en vrac

265 kg/km (178 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

IEC 60227-5, EN 50525-2-51

Notes

Normes relatives aux conducteurs : DIN VDE 0295, BS 6360. Normes relatives aux câbles : VDE 0281-13, numéro de certification VDE 40041970, numéro d'enregistrement VDE 8770. Référence EMEA : 8GDSY

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 04-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 04-07-2024