Numéro de produit: C16X0,5SY

Câble de commande MachFlex™ 375SY, 16 C 0,5 mm² Str BC, gaine intérieure PVC, gaine intérieure PVC, GSWB, gaine extérieure PVC

Câble de commande MachFlex™ 375SY, 16 conducteurs 0,5 mm², cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine intérieure PVC, tresse en fil d'acier galvanisé, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles incluent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de découpe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. L'armure tressée en fil d'acier galvanisé offre une excellente protection mécanique.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 16 0.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride White, Black, Blue, Brown, Grey, Red, Violet, Pink, Orange, Green, Beige, Black/White, Blue/White, Brown/White, Grey/White, Red/White

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Armure

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

13 mm (0,51 po)

Voltage

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
78 mm (3.1 in) 260 mm

Poids câble en vrac

256 kg/km (172 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures - EN 50290-2-22 (TM54)

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228, IEC 60227-5

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2),

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0295, DIN VDE 0207-363-4-1, EN 50525-2-51, BS 6360

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.26 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
C16X0,5SY 010100M Noir, RAL 9004 100 m
C16X0,5SY 010200M Noir, RAL 9004 200 m
C16X0,5SY 010300M Noir, RAL 9004 300 m
C16X0,5SY G8U100M Gris RAL 7001 100 m
C16X0,5SY G8U200M Gris RAL 7001 200 m
C16X0,5SY G8U300M Gris RAL 7001 300 m
C16X0,5SY 368100M Transparent 100 m
C16X0,5SY 368200M Transparent 200 m
C16X0,5SY 368300M Transparent 300 m