Numéro de produit: C3X35CH

MachFlex™ 375 CH, 3 C 35 mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Inner Jkt, TCBS, LSZH Outer Jkt

Câbles d'alimentation et de commande MachFlex™ 375CH LSZH, 3 conducteurs 35 mm² en cuivre nu toronné, isolation LSZH, gaine intérieure LSZH, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure LSZH, UL AWM 21310

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable pour une installation flexible ou fixe occasionnelle connectant des capteurs de contrôle de précision, des machines de contrôle multi-axes, des contrôleurs de température, des panneaux de contrôle, des outils de coupe de machines, des équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, des machines de production et bien d'autres dans un environnement bruyant à fumée limitée et sans halogène.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 3 35 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) White, Black, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Diamètre total du câble (nominal)

27,1 mm (1,07 po)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (Max. Operating Voltage) 450 / 750 V (EN Voltage Rating)

Température

UL Temperature Operating Installation
80°C -25°C to +70°C -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
162.6 mm (6.402 in) 542 mm (21.3 in)

Poids câble en vrac

1675 kg/km (1126 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

FT2, CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24, CEI 60332-3-25, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

Conformité AWM

AWM 21310

Conformité CENELEC

EN 50525-3-11

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Propriétés de fumée/halogène : IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.7 Date de révision : 20-12-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.7 Date de révision : 20-12-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
C3X35CH 010100M Noir 100 m
C3X35CH 010200M Noir 200 m
C3X35CH 010300M Noir 300 m
C3X35CH G8U100M Gris RAL 7001 100 m
C3X35CH G8U200M Gris RAL 7001 200 m
C3X35CH G8U300M Gris RAL 7001 300 m