Numéro de produit: H14X2,5

Câble d'alimentation de commande MachFlex™ 610YY, 14 C 2,5 mm² Str BC, gaine PVC, gaine PVC &

Câble d'alimentation de commande MachFlex™ 610YY, 14 conducteurs, 2,5 mm², cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine PVC &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 14 2.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11, Black #12, Black #13, Black #14

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

19,5 mm (0,768 po)

Voltage

Voltage Rating
600/1000 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
78 mm (3.1 in) 292.5 mm

Poids câble en vrac

618 kg/km (415 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures - EN 50290-2-22 (TM54)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

CEI 60227-5, EN 50525-2-51, DIN VDE 0207-363-4-1, VDE 0295, BS 6360

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
H14X2.5 010100M Noir 100 m
H14X2.5 010200M Noir 200 m
H14X2.5 010300M Noir 300 m
H14X2.5 006100M Bleu 100 m
H14X2.5 006200M Bleu 200 m
H14X2.5 006300M Bleu 300 m
H14X2,5 G8U100M Gris RAL 7001 100 m
H14X2,5 G8U200M Gris RAL 7001 200 m
H14X2,5 G8U300M Gris RAL 7001 300 m