9512

Instrumentation haute performance, TC toronné 2 paire n° 22, Isolation en PVC E2, OS, gaine en PVC, PLTC

...
Instrumentation haute performance, 2 paires 22 AWG (7x30) cuivre étamé, Isolation en PVC, code couleur E2, blindage Beldfoil® complet, gaine extérieure en PVC, PLTC
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Instrumentation, capteurs, vannes, positionneurs, 4-20 mA, 0-10 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 2 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 1,6 mm (0,062 po) ICEA Tableau E2
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 22 AWG (7x30)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,042 po (1,1 mm) 7,49 mm (0,295 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

7,49 mm (0,295 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage)
Paire(s) 18,2 Ohm/1000 pi (85 pF/m) (26 pF/pi) (150 pF/m) (45 pF/pi)
Voltage
Tension nominale UL
300 V (PLTC, CMG)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C

Tableau de notes

AWM 80° C

Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
76 mm (3,0 po) 76 mm (3,0 po)

Tension de traction maximum

20 kg (45 livres)

Poids câble en vrac

38 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 chargement UL, FT4, T-29-520, IEEE 1202

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.548 Date de révision : 14-04-2023

Références des pièces
Article n° Couleur UPC
9512 0601000 Chrome 612825254638
9512 060500 Chrome 612825254645
9512 0605000 Chrome 612825254652