HP120412

Instrumentation, 4 Pr #12 Str BC, Isolation PVC E1, OS, gaine en PVC noir, 300 V PLTC RÉSISTANT AU SOLEIL

HP120412
Instrumentation UL, Couple 4 12AWG (7x20) cuivre brut, Isolation PVC code couleur E1, blindage Beldfoil® complet, gaine extérieure en PVC noir, PLTC résistant à la lumière du soleil
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications

Type de conditionnement

Bobine

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Diamètre nominal
12 7x20 BC – Cuivre brut 0,089 po

Nombre de conducteurs

8

isolation
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,138 po 0,024 po
Nuancier
Nombre Couleur
1 paire Noir et blanc et numéroté 1
2 paires Noir et blanc et numéroté 2
3 paires Noir et blanc et numéroté 3
4 paires Noir et blanc et numéroté 4
Blindage extérieur
Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Diamètre du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 0,071 po 14
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,684 po 0,063 po
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
1,65 Ohm/1000 pieds
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Plage de température

Température nominale UL

60° C

Plage de température de fonctionnement

-25° C à +60° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

302 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

694 livres

Rayon de cintrage minimum (total)

7,0 po

Normes

Articles NEC

Article 725

Conformité NEC/(UL)

PLTC-ER

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

Utilisation

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité ​​​​​​​CSA/C(UL)

FT4

Tension nominale UL

300 V RMS

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 02-03-2023

Références des pièces
Article n° Type de conditionnement
HP1204120102500 Bobine