H225U01

FIL DE CONNEXION CROISÉE 2x0,5 MM PVC

...
FIL DE CONNEXION CROISÉE 2x0,5 MM PVC - N65
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Pour une utilisation en tant que câblage intra ou inter rack pour les systèmes de télécommunication ; utilisation en intérieur uniquement

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
Câblé Matériel Diamètre nominal Diamètre +/- tolérance
Uni TC – Cuivre étamé 0,5 mm 0,02 mm

Nombre de conducteurs

2

Nombre total de paires

1

isolation
Couche Matériel Diamètre nominal Diamètre +/- tolérance Épaisseur de paroi minimale
1 PVC – Chlorure de polyvinyle 0,93 mm 0,05 mm 0,15 mm
2 Nylon 1,13 mm 0,05 mm 0,06 mm
Blindage extérieur
Matériel
Sans blindage
Gaine extérieure
Matériel
PVC – Chlorure de polyvinyle
Construction et dimensions

Allongement minimum à la rupture de la gaine

125 %

Résistance minimale à la traction de la gaine

9 MPa

Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu maximum du conducteur
92 Ohm/km

Min Insulation Resistance

1000 MOhm*km

Plage de température

Indice de température d'installation

-5° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-25° C à +70° C

Autre plage de température

-25-+70° C

Caractéristiques mécaniques

Rayon de cintrage minimal (sans force de traction)

25 mm

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Autre inflammabilité

N65

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.113 Date de révision : 08-04-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur EAN
H225U01.00B200 Paire bleue et blanche Boîte plate 200 m 8719605088017
H225U01.00C400 Paire bleue et blanche Boîte plate 400 m 8719605088024
H225U01.01B200 Paire jaune et blanche Boîte plate 200 m 8719605088031