Numéro de produit: RSW 40-02

7/8" - Mâle 90° | #Contacts : 4 | 250 V | Câble PVC OR, 0,50 mm², IEC

Cordon mâle coudé moulé 7/8" | Nombre de contacts : 4 | 250 V / 9 A | Câble PVC orange, 4 x 0,50 mm², IEC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

7/8" (2, 3, 4, 5, 6 contacts)

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

7/8" | Homme | 4 pôles | 90°

Nombre de broches

4

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis d’accouplement hexagonale

Tension nominale

250 V AC/DC

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

9 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, NEMA 6P

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Or sur argent (Au / Ag)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Orange

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Orange

Matériau de la fixation

Polyamide (PA), noir

Numéro du câble

02

Taille du conducteur

0.5 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

orange

Diamètre D du câble

ø 6h30 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø1.80 mm

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à + 90 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C à +90 °C

Type de câble UL

AWM : 2654

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, UL VW-1 ; ignifuge et auto-extinguible

Caractéristiques de câble

Voir l’onglet téléchargements pour plus de détails

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter/déconnecter sous charge.