E5MSMSE9054

ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbps Fast Ethernet Double-Ended Cordset: Male straight D-coded black M12 standard to male straight D-coded black M12 standard, blindé, PVC teal cable, 4-wires.

...
ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbps Fast Ethernet Double-Ended Cordset: Male straight D-coded black M12 standard to male straight D-coded black M12 standard, blindé, PVC teal cable, 4-wires.
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications

Famille de produits

Cordon EtherNet/IP à double extrémité

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Blindage

Blindé

Tension nominale

50V AC/ 60V DC

Transmission de données

Fast Ethernet Cat5e

Taux de transmission des données

100Mbit/s

Données techniques côté 1

Sous famille de produits

M12 Standard

Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code

D

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40° C - + 90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

IEC 61076-2-101

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

CuZn, étamé

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Données du câble

Type de câble

2P Cat5e SF/UTP/PVC CABLE

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

10 * OD

Matériau du conducteur

Cuivre brut toronné

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

Teal similarly RAL5021

Diamètre D du câble

6,3 mm

Matériau d'isolation des fils

Polyoléfine

Diamètre du fil isolé

1,15 mm

Température ambiante (installation fixe)

-25° C à +80° C

Type de câble UL

AWM Style 2095

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT2/IEC 60332‐1

Nbre min. de cycles de chaîne d'entraînement

1 million

Caractéristiques de câble

Min. 1 million cycles

Données techniques côté 2

Sous-famille de produit, côté 2

M12 Standard

Type de contact/genre, côté 2

Mâle

Modèle du connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Vis de couplage

Nombre de broches, côté 2

4

Codage​​​​​​​, côté 2

D

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2*

- 40° C - + 90° C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67

Modèle standard, coté 2

IEC 61076-2-101

Degré de pollution, côté 2

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuSn

Dépôt par contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PUR

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 HB

Matériau du corps moulé, côté 2

PUR

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau de blindage, côté 2

CuZn, étamé

Couple de serrage (fixation), côté 2

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Conforme à la sécurité et à l'environnement

Conforme au RoHS

Oui

Notes

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Références des pièces
Article n° Description de l'élément Longueur de câble
E5MSMSE90540100 EIP 100Mbps M12-M12 2P24 1m 1 m
E5MSMSE90540500 EIP 100Mbps M12-M12 2P24 5m 5 m
E5MSMSE90541000 EIP 100Mbps M12-M12 2P24 10m 10 m