Numéro de produit: 0970 PSL 700

LioN-M, périphérique d'E/S PROFIBUS, 16 entrées/sorties directes (8 x M12), alimentation 7/8", plastique, 60 mm

Connecteur de bus M12 LioN-M M12-60, plastique, PROFIBUS, codage B, 16 E/S numériques, alimentation 7/8", 5 pôles

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Côté 1 Sous-famille de produits

LioN-M

Description de l'élément

0970 PSL 700

Type de dispositif

Module d'E/S

Compatibilité des protocoles

PROFIBUS

Fonction d'E/S

16DIO

Connexion bus

M12, 5 pôles, code B

Connexion de l’alimentation électrique

7/8" Puissance, 5 pôles

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Type d'E/S

Entrée/sortie numérique (universelle)

Matériau du boîtier

PBT + ASA

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Couleur du boîtier

Noir

Enrobé

Non

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 40 mm x 243 mm

Poids

390 g

Température ambiante (fonctionnement)*

-10 °C à 60 °C

Résistance aux vibrations

10 g / 5 - 500 Hz

Résistance aux chocs

50 g / 11ms

Matériau de base de contact

M12, code B, CuSn, plaqué or | 7/8" CuZn, plaqué or

Matériau du porteur de contact

PA / TPU

Matériau du joint torique

FKM

Type de montage

2 Montage du trou à vis. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion bus)

M12: 0.5 Nm

Couple de serrage (connexion électrique)

7/8" : 1,5 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12: 0.5 Nm

Inclus dans la livraison

Étiquettes attachables : 15 x, Bouchons d'étanchéité : 4 x M12

Connexion

M12, 5 pôles, code B

Nombre de connexions

2

Vitesse de transmission

9,6 kbps … 12 Mbps

Réglage de la vitesse de transmission

Automatiquement au début de la communication

Adressage via des commutateurs d'adresse rotatifs

1 ...99 déc.

Adressage via PROFIBUS

1 …125 déc

Numéro d'identification

09CA hex

Tension d'alimentation du module de connexion

7/8" Puissance, 5 pôles

Nombre de connexions

2

Capacité de charge actuelle du connecteur

max. 9 A

Tension d'alimentation du module (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du module (plage)

19 V CC à 30 V CC

Consommation actuelle (typ.)

70 mA (à 24 V CC)

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Indicateur de diagnostic

Non

Tension d'alimentation du capteur de connexion

via la connexion d'alimentation du module

Capacité de charge actuelle du connecteur

max. 9 A

Tension d'alimentation du capteur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du capteur (plage)

19 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du capteur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

Non

Tension d'alimentation de l'actionneur de connexion

via la connexion d'alimentation du module

Capacité de charge actuelle du connecteur

max. 9 A

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

19 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

Non

Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien

16 max., universel

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8x, X1 à X8

Type de canal

Type 3 selon CEI 61131-2

Alimentation du capteur

max. 200 mA par port (à 30°C)

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Tension nominale

24 V DC via US (alimentation du module)

Courant nominal

généralement 5 mA

Type de capteur

PNP

Plage de tension d'entrée "0" signal

-3 V CC …+5 V CC

Plage de tension d'entrée "1" signal

11 V CC … 30 V CC

Temps de filtrage de l'entrée

1 ms, fixe

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Indicateur de statut (entrées)

LED jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux de sortie numérique

16 max., universel

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Courant de sortie par canal

max. 1.6 A

Nombre de ports

8x, X1 à X8

Type de canal

Commutation P

Câblage de sortie

2, 3 fils

Tension nominale

24 V DC via UL (alimentation de l'actionneur)

Courant de sortie par module

max. 9 A

Isolation galvanique

Non

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Comportement de surcharge

Commutation automatique allumer-éteindre/redémarrage manuel

Indicateur de statut (sorties)

LED jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par canal

US (tension d'alimentation du système) / FE

500 V DC

US / UL (tension d'alimentation de l'actionneur)

500 V DC

UL / FE

500 V DC

Connexion Bus / FE

500 V DC

Directive EMC

2014/30/EU

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

Critère A ; intensité du champ : 10 V/m

Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4

Critère B, 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Critère B ; lignes d'alimentation CC : 0,5 kV/0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; Pour ports d'E/S avec câbles de 30 m ±±

Immunité conduite EN 61000-4-6

Critère A ; tension d'essai 10 V

EN 55022 propriétés d'interférence radio

Classe A

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

UL

Certification cULus, UL 508

Fichier UL

E230848

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.48 Date de révision : 24-05-2023

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.48 Date de révision : 24-05-2023