Numéro de produit: ASBS 8/LED 5-4/4E-4A

ASB avec connecteur FIXCON, 8 ports, LED, connecteur M23, 4I4O

ASB avec connecteur FIXCON, 8 ports, LED, connecteur M23, 4I4O

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
ASBS 8/LED 5-4/4E-4A

Spécifications

Côté 1 Sous-famille de produits

Classique

Description de l'élément

ASBS 8/LED 5-4/4E-4A

Connexion d'E/S

M12, 5/4 pôles, code A

Nombre de ports

8

Configuration du câblage d'E/S

4I + 4O

Interface du câble de commande

M23, 12 pôles

Matériau du boîtier

Plastique, TPU

Couleur du boîtier

Noir

Degré de protection/Indice IP**

IP67

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 30,3 mm x 152 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-15 °C à 80 °C

Degré de pollution

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Matériau du porteur de contact

PA

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12: 0.5 Nm

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

10 V CC à 30 V CC

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Type de capteur

PNP

Câblage de sortie

2, 3 fils

Isolation galvanique

Non

Courant par connecteur

max. 1,5 A

Courant par module

max. 1,5 A

Indicateur de statut (port)

Indicateur de statut (port)

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 04-03-2023

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
53499 ASBS 8/LED 5-4/4E-4A