Numéro de produit: MTS-SFP-1G-LX+/LC

Module HIRSCHMANN IT 1G SFP

1 Gbit/s, monomode, 1 310 nm, LC, 40 km, DDMI

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

MTS-SFP-1G-LX+/LC

Description

1 Gbit/s, monomode, 1 310 nm, LC, 40 km, DDMI

Type de port et quantité

1000BASE-EX avec connecteur LC

Fibre monomode (LH) 9/125 µm (émetteur-récepteur longue distance)

10 - 40 km < bilan de liaison de 22 dB à 1310 nm A = 0,32 dB/km, réserve de 3 dB

Tension de fonctionnement

+3,3 V

Consommation électrique

<1W

Fonction de diagnostic

Puissance optique d’entrée et de sortie, température de l’émetteur-récepteur, courant/tension de polarisation

Température de fonctionnement

0-+70 °C

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 23-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 23-05-2024