Numéro de produit: MTS2624-4X-B

Commutateur Ethernet Gigabit de couche 2 MAMMUTHUS

Montage en rack 1U 24 fentes FE/GE TX, 4 fentes 1/10G SFP+, alimentation unique fixe, logiciel de base

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

MTS2624-4X-B

Nom

MTS2624-4X-B

Description

Montage en rack 1U, 24 × FE/GE TX, 4 × SFP 1/10G+ emplacements, alimentation unique fixe, logiciel de base

Type de port et quantité

24 × FE/GE TX, 4 × SFP 1/10G+, 1 × Port de console RJ45, 1 × USB 2.0, 1 × Bouton de réinitialisation

Type de rayonnement thermique

Ventilateur fixe

Alimentation

Alimentation unique fixe

Tension de fonctionnement

100-240 VCA, 50-60 Hz

Consommation d’énergie

26W

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % à 95 %

Température de fonctionnement

-10-+55 °C

Température minimale de stockage

-40-+70 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-90 %

Largeur totale

442 mm

Hauteur totale

44.2 mm

Profondeur totale

220 mm

Poids

3.6 kg

Type de montage

Montage en rack

Caractéristiques du logiciel

Data link layer protocol and technology LAN MAC address learning amount limit; static Mac configuration; black hole MAC
Dynamic and static ARP; proxy ARP; free ARP
Ethernet; Ethernet II; VLAN; 802.3x; 802.1p; 802.1Q; 802.3ad
Q-in-Q and flexible Q-in-Q; VLAN mapping
STP/RSTP/MST; GVRP; Super VLAN; PVLAN; Voice VLAN; Monitor link; BPDU TUNNEL; PPPOE+
Multi to one port mirroring; multi to multiport mirroring; RSPAN
Security Security features IPv4/v6 ACL; AAA; 802.1X; RADIUS; TACACS+; SSH; port security; user classification; port isolation; UNI/NNI isolation; DHCP snooping; DAI; ARP check; IP source guard; CPU protection
Attack protection URPF; LAND attack; SYN Flood attack; Smurf attack; Ping Flood attack; TearDrop attack; Ping of Death attack
Network protocol Routing protocol Static router; ECMP; Network load balancing
Multicast protocol IGMP PROXY; IGMP filter; MLD v1/v2; IGMP Snooping; MLD v1/v2 Snooping
IP application DHCP Client; DNS; Ping; FTP Server; FTP Client; IP Accounting; UDP Helper; NTP
IPv6 IPv6 basic function: IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 ACL, DS-Lite, IPv4/v6 Dual Stack
QoS Traffic classification Based on port/MAC address/IP address/IP priority/DSCP priority/TCP or UDP port number/ protocol type etc.
Traffic policing CAR
Congestion management SP; WRR; SP+WRR
Congestion avoidance RED; WRED
Virtualization Virtualization technology Stacking, up to 8 devices
Management Network management Console port; HTTP; Telnet; SSH management; SNMP v1/v2/v3; RMON 1/2/3/9; SYSLOG; DDMI
Line management VCT; UDLD
Traffic analysis sFlow traffic analysis
OAM SLA Including network delay/network jitter/packet loss rate test
Reliability Link reliability ERPS(G.8032) ring network protocol
Data Center Features Netconf; M-LAG

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. ; 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. ; 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz), 3 V/m (1000-6000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 61000-4-8 puissance fréquence champ magnétique

30A/m

EN 61000-4-11 chutes de tension, interruptions brèves

0 % (20 ms), 40 % (300 ms), 70 % (500 ms), 0 % (5 s)

EN 55032

EN 55032 Classe A

EN 61000-3-2

EN 61000-3-2 Classe A

EN 61000-3-3

EN 61000-3-3

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

FCC

Conforme au CE/FCC

Certificat d'accès au réseau chinois

Conforme

Conforme au RoHS

Conforme à RoHS ((EU) 2015/863) et RoHS (GB/T26572-2011)

CCC

Conforme

Accessoires à commander séparément

Gestion du réseau Industrial HiVision, SFP

Contenu de la livraison

"Appareil, câble de console, package d'installation, " *Le cordon d'alimentation n'est pas inclus dans l'emballage"

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.97 Date de révision : 14-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.97 Date de révision : 14-04-2026


Références des pièces

Article n° Type
942999847 MTS2624-4X-B