HiOS 8 - MSP (3A)

Version du logiciel pour appareils 8 pour tous les commutateurs MSP (HiOS 3A) - sont disponibles toutes les versions mineures et de correction de bogues

...
HiOS - Système d'exploitation Hirschmann : le logiciel HiOS de Hirschmann augmente la puissance et les performances de ses commutateurs Ethernet industriels. Le logiciel HiOS supporte divers mécanismes de sécurité, des méthodes d'administration et de diagnostic complètes, des protocoles de synchronisation et de redondance précis. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Téléchargements »
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Description du produit

Type

Convient aux séries MSP

Nom

HiOS 8 - MSP (3A)

Logiciels

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresse Unicast/Multicast statiques, QoS/hiérarchisation des ports (802.1D/p), priorisation TOS/DSCP, mode Trust par interface, administration de file d'attente CoS, classification et polices DiffServ IP Ingress, classification et polices DiffServ IP Egress, mise en forme des files d'attente/largeur de bande de file d'attente max., contrôle de flux (802.3X), mise en forme d'interface de sortie, protection contre les tempêtes en entrée, trames Jumbo, VLAN (802. 1Q), VLAN basé sur le protocole, mode VLAN non informé, protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), VLAN voix, VLAN basé sur MAC, VLAN basé sur sous-réseau IP, protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), fouilleur/quêteur IGMP par VLAN (v1/v2/v3), filtrage multicast inconnu, protocole MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol), protocole MMRP (Multiple MAC Registration Protocol), protocole d'enregistrement multiple (MRP)

Redondance

HIPER-Ring (commutateur anneau), HIPER-Ring sur agrégation de liens, agrégation de liens avec LACP, sauvegarde de liens, protocole de redondance médias (MRP) (IEC62439-2), MRP via agrégation de liens, couplage réseau redondant, gestionnaire de sous-anneau, RSTP 802.1D-2004 (CEI62439-1), protection RSTP, VRRP, suivi VRRP, HiVRRP (améliorations VRRP).

Administration

Client DNS, prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet, OPC-UA Server

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse de gestion, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, connexion permanente à ACA, notification par courriel, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection Link Flap, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir des ports N:1, RSPAN, SFLOW, mise en miroir VLAN, informations système, auto-tests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump, fonction de configuration des instantanés, mise en miroir des ports N:2

Configuration

Annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur du texte (XML), client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, adaptateur de configuration automatique ACA31 (carte SD), adaptateur de configuration automatique ACA22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, administration Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802. 1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), attribution VLAN via RADIUS, attribution de politique via RADIUS, authentification multiclient par port, contournement de l'authentification MAC, surveillance DHCP, protection de la source IP, inspection ARP dynamique, prévention du déni de service, LDAP, entrée ACL basée sur MAC, sortie ACL basée sur MAC, entrée ACL basée sur IPv4, sortie ACL basée sur IPv4 D3]}, ACL basée sur le temps, ACL basée sur VLAN, entrée ACL basée sur VLAN, sortie ACL basée sur VLAN, limitation basée sur le flux ACL, accès à l'administration limité par VLAN, indication de la sécurité du périphérique, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur

Synchronisation du temps

Horloge Transparente à deux temps PTPv2, Horloge de référence PTPv2, Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, Client SNTP, Serveur

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), ModbusTCP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

PoE (802.3AF), PoE+ (802.3AT), administration manuelle de l'alimentation PoE+, démarrage rapide PoE, croisement manuel des câbles, mise hors tension du port

Routage

Assistance IP/UDP, routage à vitesse filaire totale, interfaces de routeur basées sur le port, interfaces de routeur basées sur le VLAN, interface de bouclage, ICMP Filter, diffusions sur le net, OSPFv2, RIP v1/v2, détection de routeur ICMP (IRDP)​​​​​​​, chemin multiple à coût égal (ECMP), routage unicast statique, proxy ARP, suivi d'itinéraire statique

Routage multicast

IGMP v1/v2/v3, proxy IGMP (routage multicast) , DVMRP, PIM-DM (RFC3973), PIM-SM / SSM (RFC4601)

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com