HiOS 8 - OCTOPUS (2A)

Version 8 des logiciels pour appareils pour tous les commutateurs OCTOPUS (HiOS 2A) - toutes les versions mineures et correctives disponibles.

...
HiOS - Système d'exploitation Hirschmann : le logiciel HiOS de Hirschmann augmente la puissance et les performances de ses commutateurs Ethernet industriels. Le logiciel HiOS supporte divers mécanismes de sécurité, des méthodes d'administration et de diagnostic complètes, des protocoles de synchronisation et de redondance précis. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Téléchargements »
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Description du produit

Type

Convient aux séries OCTOPUS

Nom

HiOS 8 - OCTOPUS (2A)

Logiciels

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresse Unicast/Multicast statiques, QoS/ hiérarchisation des ports (802.1D/p), priorisation TOS/DSCP, mode Trust par interface, administration de file d'attente CoS, mise en forme des files d'attente/largeur de bande maximale des files d'attente, contrôle des flux (802.3X), mise en forme d'interface de sortie, protection contre les tempêtes en entrée, trames Jumbo, VLAN (802.1Q), mode VLAN non informé, VLAN voix, détecteur/quêteur IGMP par VLAN (v1/v2/v3), filtrage multicast inconnu, protocole MVRP (Multiple VLAN RegistratioN Protocol), protocole MMRP (Multiple MAC Registration Protocol), protocole d'enregistrement multiple (MRP), classification et police DiffServ d'entrée IP, VLAN basé sur le protocole, protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), VLAN basé sur MAC, VLAN basé sur sous-réseau IP, protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol)

Redondance

2 relais de dérivation agrégation de liens avec LACP, Link Backup, protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) (CEI62439-2), RSTP 802. 1D-2004 (IEC62439-1), protections RSTP HIPER-Ring (Ring Switch), HIPER-Ring via agrégation de liens, MRP via agrégation de liens, couplage réseau redondant, gestionnaire de sous-anneau, MSTP (802.1Q), Fast MRP (CEI62439-2), protocole de redondance transparente à haute disponibilité (HSR) (CEI62439-3), protocole de redondance PRP (Parallel Redundancy Protocol) (CEI62439-3)

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, SFTP SCP. LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet Client DNS, OPC-UA Server

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse pour la gestion des voyants, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du dispositif, TCPDump, voyants, Syslog, connexion permanente à ACA, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection Link Flap, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir port 1:1, mise en miroir port 8:1, mise en miroir port N:1, informations système, auto-tests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, dialogue de vérification de configuration, Switch Dump, notification e-mail de fonction de configuration des instantanés, RSPAN, SFLOW, mise en miroir VLAN

Configuration

Annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur du texte (XML), Client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, adaptateur d'autoconfiguration ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, Administration Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur le port avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), attribution VLAN via RADIUS, prévention du déni de service, entrée ACL basée sur VLAN, ACL basée sur VLAN d'entrée, ACL basique, accès à l'administration limité par VLAN, indication de sécurité du périphérique, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur, attribution de politique via RADIUS, authentification multiclient par port, contournement de l'authentification MAC, surveillance DHCP, inspection ARP dynamique, LDAP, entrée ACL basée sur MAC, ACL basée sur IPv4 en entrée, ACL basée sur le temps, limitation basée sur le flux ACL

Synchronisation du temps

Horloge Transparente à deux temps PTPv2, Horloge de référence PTPv2, Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, Client SNTP, Serveur

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), ModbusTCP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

PoE (802.3AF), PoE+ (802.3AT), gestion manuelle de l'alimentation PoE+, démarrage rapide PoE, croisement manuel des câbles, mise hors tension du port

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com