HiOS 8 - RSPE (2S)

Version 8 du logiciel de l'appareil pour tous les commutateurs RSPE (HiOS 2S) - toutes les versions mineures et correctives disponibles

...
HiOS - Système d'exploitation Hirschmann : le logiciel HiOS de Hirschmann augmente la puissance et les performances de ses commutateurs Ethernet industriels. Le logiciel HiOS supporte divers mécanismes de sécurité, des méthodes d'administration et de diagnostic complètes, des protocoles de synchronisation et de redondance précis. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Téléchargements »
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Description du produit

Type

Convient aux séries RSPE

Nom

HiOS 8 - RSPE (2S)

Logiciels

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresses monodiffusion/multidiffusion statiques, hiérarchisation QoS / port (802.1D/p), hiérarchisation TOS/DSCP, mode de confiance d'interface, gestion de file d'attente CoS, mise en forme de file d'attente / bande passante max. de la file d'attente, contrôle de flux (802.3X), mise en forme de l'interface de sortie, protection contre les tempêtes d'entrée, trames Jumbo, VLAN (802.1Q), mode inconnu VLAN, VLAN vocal, IGMP Snooping/Querier par VLAN (v1/v2/v3), filtrage multidiffusion inconnu, protocole d'enregistrement VLAN multiple (MVRP), protocole d'enregistrement MAC multiple (MMRP), protocole d'enregistrement multiple (MRP)

Redondance

Agrégation de liens avec LACP, sauvegarde de liens, protocole de redondance des médias (MRP) (IEC62439-2), RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), protections RSTP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, SFTP SCP. LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet, serveur OPC-UA

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse de gestion, Notification MAC, Contact de signal, Indication d'état de périphérique, TCPDump, LED, Syslog, Connexion persistante sur ACA, Surveillance de port avec désactivation automatique, Détection de volet de liaison, Détection de surcharge, Détection d'incohérence duplex, Vitesse de liaison et surveillance duplex, RMON (1,2,3,9), Miroir de port 1:1, Miroir de port 8:1, Miroir de port N:1, Informations système, Autotests au démarrage à froid, Test de câble en cuivre, Gestion SFP, Dialogue de vérification de configuration, Vidage de commutateur, Fonction de configuration d'instantané

Configuration

Configuration automatique Annuler (roll-back), configuration Empreintes digitales, fichier de configuration basé sur le texte (XML), client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : Pools par VLAN, adaptateur d'autoconfiguration ACA21/22 (USB), adaptateur d'autoconfiguration ACA31 (SD card), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, gestion Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), attribution VLAN via RADIUS, prévention de déni de service, ACL basée sur VLAN, entrée ACL basée sur VLAN, ACL basique, accès à l'administration limité par VLAN, indication de sécurité du périphérique, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur

Synchronisation du temps

Horloge Transparente à deux temps PTPv2, Horloge de référence PTPv2, Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, Client SNTP, Serveur

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, Protocole IEC61850 (serveur MMS, modèle de commutateur), ModbusTCP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

Croisement manuel des câbles, Mise hors tension du port

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com