Industrial HiVision 8, 256 nœuds

Industrial HiVision pour 256 nœuds

...
Industrial HiVision permet de surveiller tous les commutateurs administrables à partir de n'importe quel appareil compatible SNMP, dont ceux de Hirschmann et GarrettCom. De plus, la fonction MultiConfig permet de configurer plusieurs nœuds de réseau de manière rapide et cohérente.
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Description du produit

Type

Industrial HiVision 256 nœuds

Nom

Industrial HiVision

Version + Nodes

Version complète - 256 nœuds.

Licence

La licence permet de superviser jusqu'à 256 nœuds (adresses IP).

Caractéristiques de configuration

Fonctions de configuration

Configuration individuelle du dispositif. Configuration de plusieurs dispositifs simultanément. Configuration de paramètres identiques sur plusieurs types de dispositifs simultanément. Mise à jour du micrologiciel de plusieurs dispositifs. HiFusion pour l'intégration de dispositifs tiers. Sauvegarde programmée de la configuration du dispositif. Duplication du réseau.

Caractéristiques de diagnostic

Actions d'alarme et d'événement

Journalisation des événements et des alarmes. Actions d'alarme telles que les fenêtres de message, les e-mails, les notifications instantanées, les SMS et le lancement d'un fichier exécutable. Transfert d'événements vers le serveur Syslog. Alarme audible.

Génération d'événements

support de l'interrogation et des pièges SNMPv1

Surveillance

Représentation graphique du statut des dispositifs, des liaisons, des alimentations, des ventilateurs et de tout autre sous-composant du dispositif. Affichage du statut des produits tiers. Tous les statuts sont configurables. Prise en charge de plusieurs fenêtres de topologie et d'un affichage hiérarchique du réseau. Consignation des événements configurable par l'utilisateur. Actions d'événements personnalisables. Outil de rapport. Assistant de configuration de projet. Structure de supervision hiérarchique. Planificateur de tâches. Interface avec la base de données de séries chronologiques InfluxDB®. Modèles Grafana® disponibles en téléchargement.

Reconnaissance de la topologie

La reconnaissance de la topologie est basée sur LLPD (protocole de découverte de la couche liaison, IEEE802.1AB) et les tables d'adresses apprises. Les commutateurs, routeurs, dispositifs WLAN, commutateurs/hubs non administrables et dispositifs finaux sont pris en charge. Peut également cartographier les réseaux derrière un routeur. Calcul de la disponibilité des voies.

Logiciels

Système d'exploitation

Windows 7 (64 bits), Windows 8.1 (64 bits), Windows 10 Version 1803 (64 bits) Windows Server 2008 R2, Serveur Windows 2012 R2, Serveur Windows 2016, Serveur Windows 2019 ; PC Linux:64 bits : Kernel 3.10, libc 6 (approuvé pour Debian et Red Hat) ; Debian 8/9/10, Red Hat 7/8.

Navigateur

Internet Explorer 4.0 ou version supérieure, l'environnement d'exécution Java 1.5.0 est aussi installé

Matériel

Processeur

CPU compatible x86, min. 1 GHz

Espace sur disque dur

2 GB libre

RAM

32 bits : 2 GB minimum / 64 bits : 4 GB minimum

Réseau

Réseau Ethernet avec pile de protocoles TCP/IP. Prend en charge de nombreuses cartes réseau.

SCADA/visualisation du procédé

Contrôle ActiveX

L'interface utilisateur graphique peut être réutilisée dans les systèmes SCADA grâce à un contrôle ActiveX

Serveurs OPC

Cartographier les états des appareils et des connexions ainsi que les propriétés des appareils. Peut être utilisé dans les systèmes SCADA via l'interface OPC Data Access 2.0/3.0 ou OPC UA.

Protocoles pris en charge

HiDiscovery, ICMP (Ping), SNMPv1, SNMPv3, OPC DA 2.0/3.0, OPC UA

Langues prises en charge

Manuel et textes explicatifs

Chinois, anglais, français, allemand, italien, espagnol

Menus et boîtes de dialogue

Chinois, anglais, français, allemand, grec, indonésien, italien, japonnais, coréen, portugais, russe, espagnol

Contenu de la livraison et accessoires

Modules et composants

MACH4000/1000/100, DRAGON, GREYHOUND, BOBCAT, MICE, PowerMICE, MSP, RSP, RS2, RED,EAGLE20, EAGLE30, EAGLE40 D3]}, EES, EESX, RS20/30/40, RSR, RSB, MICE20/30, OCTOPUS, LION, GigaLION, OpenBAT, BAT Controller, BAT54 point d'accès et client, BAT300, BAT-C, BAT-C2, OWL 3G, OWL LTE, GECKO, SPIDER, LioN-P, série HiSCOM, série Hirschmann IT, tout dispositif compatible SNMP, tout dispositif compatible ICMP (Ping).

Contenu de la livraison

Code d'enregistrement de la licence ou code d'enregistrement de la licence et DVD (selon la variante choisie)

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Références des pièces
Numéro de référence Type
943 156-256 Industrial HiVision 256 nœuds
942 278-256 Industrial HiVision plus DVD, 256 nœuds