...
  • HiMobile

Industrial HiMobile de Hirschmann

L'application HiMobile, associée au logiciel d'administration réseau Industrial HiVision de Hirschmann, est la solution client/serveur parfaite pour la surveillance mobile des nœuds de réseau à l'aide de smartphones ou de tablettes, pour assurer une meilleure disponibilité du réseau. HiMobile permet un accès direct et pratique aux informations sur l'état des appareils du réseau depuis presque n'importe où. L'application HiMobile fonctionne sur les appareils mobiles et prend en charge les systèmes d'exploitation Apple et Android ainsi que Windows Phone.

Caractéristiques et avantages

  • Accès pratique : un code QR spécialement formaté peut être utilisé pour scanner l'adresse IP d'un appareil et les informations relatives à son statut peuvent être visualisées immédiatement sur l'affichage.
  • Disponibilité accrue du réseau : les informations relatives au statut peuvent être affichées directement sur les smartphones ou les tablettes avec HiMobile et le logiciel d'administration réseau Hirschmann Industrial HiVision.
  • Compatible : l'application fonctionne sur les appareils mobiles dotés d'un navigateur et prend en charge les systèmes d'exploitation Apple, Android et Windows Phone.