Contrôleur BAT-WLC

Contrôleur BAT LAN sans fil (25 - 1000 nœuds)

...
Déploiement et gestion centralisés du micrologiciel des points d'accès. Requiert un serveur web externe.
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Description du produit

Description

Déploiement et gestion centralisés du micrologiciel des points d'accès. Requiert un serveur web externe.

Type de port et quantité

4 ports Ethernet individuels 10/100/1000 Mbps

Cycle de vie du produit

Disponibilité

Date de la dernière commande : le 15 décembre 2020

Date de la dernière commande

2020-12-15

Plus d'interfaces

Contact d'alimentation/signalisation

Unité d'alimentation interne (110-230 V, 50-60 Hz)

Conditions ambiantes

MTBF

300000 h (selon Siemens SN 29500)

Température de fonctionnement

+5-+40° C

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Dimensions (LxHxP)

435 mm x 45 mm x 207 mm

Poids

3800 g

Boîtier

Boîtier métallique robuste, 19 po 1 HU, avec supports de montage amovibles, connecteurs réseau en face avant

Contenu de la livraison et accessoires

Contenu de la livraison

CD comprenant le micrologiciel, les logiciels de gestion (LANconfig, LANmonitor, WLANmonitor) et la documentation. Guide d'installation imprimé. 1 câble de configuration en série (1,5 m), 1 câble Ethernet, 1 câble d'alimentation IEC (3 m), bon de retour, adaptateur de rail DIN 19 pouces

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.111 Date de révision : 02-05-2023

Références des pièces
Article n° Type
942034001 WLC25, contrôleur BAT