Numéro de produit: AX102677

Support du bloc 10GX IDC

Bloc IDC 10GX avec prise en charge XConnect, 6 ports, noir (vide)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec l'application Cross-Connect ou l'application Consolidation Point pour une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 2400 et 1200.

Nombre de ports

6 connecteurs

Emballage

Conditionnement 12 pièces par sac

Poids

0.07 g

Matériaux

Description Material
Block Support Lexan

Inductance

Nominal Inductance
0.16 µH/m
0.16 µH/ft

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Dimensions

Width Height Depth
6.64 0.97 1.45

Environnement

Intérieur

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Utilisation – Intérieur

Oui

Liste de sécurité

UL 1863 et CSA-C22.2

Pièces connexes

Bloc de connexion 10GX IDC

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104200 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/InstallationGuide.pdf.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.92 Date de révision : 03-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.92 Date de révision : 03-07-2024


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX102677 Noir 611589005449