Numéro de produit: AX102679

X-Bar avant 10GX IDC

Bloc de connexion IDC 10GX, barre transversale avant, noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

- Compatible avec l'application Cross-Connect ou l'application Consolidation Point pour une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 2400 et 1200.

Emballage

Conditionnement 100 pièces par sac

Poids

0.01 g

Matériaux

Description Material
Front X-Bar Lexan

Inductance

Nominal Inductance
0.164 µH/m

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

IDC

Dimensions

Width Height Depth
0.68 0.35 0.308

Catégorie de données

Catégorie 6A

Environnement

Intérieur

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Utilisation – Intérieur

Oui

Liste de sécurité

UL 1863 et CSA-C22.2

Pièces connexes

Bloc de connexion 10GX IDC

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104200 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/InstallationGuide.pdf.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.92 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.92 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX102679 Noir 611589005456