Numéro de produit: AX104138

Coffret de brassage 10GX IDC

Panneau de brassage IDC 10GX, 24 ports, 1U, noir (vide)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec l'application Cross-Connect ou l'application Consolidation Point pour une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 2400 et 1200.

isolation

Nominal Diameter
0.17 mm

Nombre de ports

24 connecteurs

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Poids

0.5 g

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Inductance

Nominal Inductance
0.17 µH/m

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss
0.17 dB/100m

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

IDC

Dimensions

Width Height Depth
19 1.75 1.64

Catégorie de données

Catégorie 6A

Environnement

Intérieur

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Utilisation – Intérieur

Oui

Liste de sécurité

UL 1863 et CSA-C22.2

Pièces connexes

Bloc de connexion 10GX IDC

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille d'étiquettes imprimables ; 1 kit d'insertion d'étiquettes ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104781 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/InstallationGuide.pdf.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.93 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.93 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX104138 Noir 611589006170