Numéro de produit: AX101486

ACCESSOIRES DE CONNECTIVITÉ - ACCESSOIRES DE GESTION DES CÂBLES

PROTECTION DE FIL GIGABIX, NOIR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Nuancier

Color
Black

Hauteur totale

0.390 in

Largeur totale

6.200 in

Profondeur

0.320 in

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Poids

0.010 lbs

Matériaux

Description Material Color
Wire Guard Thermo-Plastic Black

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Environnement

Intérieur

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Connecteurs GigaBIX

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 24-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 24-10-2025