Numéro de produit: ECX-DINKIT

Kit de fixation pour rail DIN pour le support de cassette unique FX ECX

Kit de fixation sur rail DIN pour support de cassette simple FX ECX, avec clip de montage sur rail DIN 35 mm et vis

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Réseau dorsal, salles et armoires de télécommunications, salle de distribution principale, câblage de zone, campus, boîtiers muraux, armoires électroniques

Poids

0.080 lbs

Hauteur totale

2.000 in

Longueur totale

1.750 in

Profondeur

0.340 in

Tests mécaniques

Description

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material Color
35mm DIN Adapter Aluminum Silver

Pièces incluses

Clip pour rail DIN 35 mm ; (2) vis de montage

Pièces connexes

Support de cassette unique FX ECX, câble à fibre optique de distribution, épissure FX, pigtails d'épissures FX, cassettes de fibres FX ECX

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Notes

Un tournevis est nécessaire pour l'installation de cet accessoire. Consultez le document PX107209EF pour connaître les procédures d'installation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 22-08-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 22-08-2022