Numéro de produit: LF13LD24L

Panneau de brassage 1U 12 duplex LC-PC (24 fibres) OM3 avec plateau d'épissure – Semi-chargé LSZH

Panneau de brassage 1U 12 duplex LC-PC (24 fibres) OM3 avec plateau d'épissure – Semi-chargé LSZH

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solution Fiber Express pour Backbone, salle de télécommunication, salle de distribution principale et centres de données

Hauteur totale

43.2 ± 0.3 mm

Largeur totale

482.6 mm

Profondeur

370 mm

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Poids

4.5 kg

Matériaux

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Aqua
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel, Velcro Straps, Cable Ties, PG13.5 water joint, Splice tubing, Adapters, 24 nos 2M Tight Buffer LSZH IEC 60332-1 Pigtails & Blanks.

Capacité maximale

12 adaptateurs LC duplex (24 ports)

Plage de température d'installation

-10⁰C à +60⁰C

Plage de température de stockage

-40⁰C à +70⁰C

Plage de température de fonctionnement

-10⁰C à +60⁰C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

LC-PC

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 16-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 16-04-2024