Numéro de produit: ACX-FC5UXXLD4FXXX

Cassette FX ACX, MM OM5, LC Duplex, MPO-12 (femelle) Base-8, perte ultra faible

Cassette FX ACX, MM OM5, LC Duplex, MPO-12 (femelle) Base-8, perte ultra faible

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
ACX-FC5UXXLD4FXXX

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM5

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Fiber adapter front side Zirconia-Ceramic Lime Green LC Duplex
Fiber adapter rear side Type A MPO adapter
Cassette Housing SPCC (Powder coated)

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss
Front side LC Duplex 0.35 dB
Rear side MPO12(F)

Conformité normes TIA/EIA

TIA-568.3-E, TIA/EIA-604-5 (FOCIS-5), TIA/EIA-604-10 (FOCIS-10)

Conformité ISO/IEC

IEC 60793, IEC 60794-1

Pièces connexes

Boîtier de panneau de brassage FX ACX HD (numéro de pièce : ACX-01RM-048P & (ACX-04RM-192P).

Notes

Normes CEI - CEI 11801, Recommandation UIT ; la « couleur » dans « variantes » est uniquement la couleur de l'adaptateur MTP/MPO. Le “Port Count” dans “Variants” est LC uniquement.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
ACX-FC5U04LD4F4LN Noir 4 Port
ACX-FC5U08LD4F4LN Noir 8 Port
ACX-FC5U12LD4F4LN Noir 12 Port
ACX-FC5U04LD4F Vert citron 4 Port
ACX-FC5U08LD4F Vert citron 8 Port
ACX-FC5U12LD4F Vert citron 12 Port

Ressources

Resources