Numéro de produit: AX103900

BOÎTIER D'ÉPISSURE FXU RM, 4U, NOIR

BOÎTIER D'ÉPISSURE POUR MONTAGE EN RACK FX-ULTRA, 4U, NOIR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Hauteur totale

6.9 in

Largeur totale

17.5 in

Profondeur

12.46 in

Capacité maximale

6 plateaux d'épissure (plateaux d'épissure de 10 ou 12 pouces)

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material
Main Chassis GAGE # 14, C.R.S., ASTM A366
Door GAGE # 16, C.R.S., ASTM A366

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Trousse d'instructions, colliers de serrage de 5,51 po (x20), colliers de serrage de 7,38 po (x10), vis hexagonale 12-24 x 1/2 (x4), rondelle hexagonale 10-32 x 3/8 (x4), contre-écrou 1/4-20 (x4), vis plate 1/4-20 x 0,5 (x4)

Pièces connexes

Trames FiberExpress Ultra, cassettes, collerettes, plateaux

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104743 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 10-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 10-02-2025


Ressources

Resources