Numéro de produit: AX105677

Kit de boîtier d'épissure FX Ultra HD 1U, noir

Kit de boîtier d'épissure FX Ultra HD 1U, 72 épissures, noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

4.5 lbs

Hauteur totale

1.72 in

Largeur totale

17.64 in

Profondeur

10.46 in

Capacité maximale

72 épissures

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Door Aluminum

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Attaches autoblocantes ; sangles en velcro ; 2 plateaux d'épissures ; 72 porte-épissures (36 par plateau)

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com. Guide d'installation : PX105685

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.7 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.7 Date de révision : 12-02-2025


Ressources

Resources