Numéro de produit: ACX-FFxSyyLD

Trame adaptateur FX ACX LC Duplex

Trame adaptateur FX ACX LC Duplex

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications.

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Base Material SPCC Black
Frame Surface Treatment Powder Coating

Conformité normes TIA/EIA

TIA-568.3-F, TIA/EIA-604-10(FOCIS-10)

Conformité ISO/IEC

IEC 11801

Pièces connexes

Boîtier de panneau de brassage FX ACX HD (référence : ACX-01RM-048P-U)

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique scellé.

Notes

ACX-FFSSyyLD est SM (la couleur de l'adaptateur est bleue), ACX-FFSSyyLA est SM APC (la couleur de l'adaptateur est verte), ACX-FF3SyyLD est MM OM3 (la couleur de l'adaptateur est Aqua), ACX-FF4SyyLD MM OM4 (la couleur de l'adaptateur est Erika Violet), ACX-FF5SyyLD MM OM5 (la couleur de l'adaptateur est Lime Green).

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Nombre de ports
ACX-FFSS06LD 6 Port
ACX-FFSS06LA 6 Port
ACX-FF3S06LD 6 Port
ACX-FF4S06LD 6 Port
ACX-FF5S06LD 6 Port
ACX-FFSS12LD 12 Port
ACX-FFSS12LA 12 Port
ACX-FF3S12LD 12 Port
ACX-FF4S12LD 12 Port
ACX-FF5S12LD 12 Port