Numéro de produit: AX110103-050M

DCX STUB OS2 144F LC/UPC OPN 50M OFNP FL_RB TYPE-A YL_JKT

CÂBLE DE CONNECTEUR FX DCX, OS2, 144 FIBRES, CASSETTES 12F PRÉ-CONNECTÉES (LC/UPC), (GAINE x 1,0 M x EN LIGNE) - OUVERT (250 µm), OFNP, RUBAN FLEXIBLE, TYPE A, 50 M, GAINE JAUNE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Hauteur totale

0.5 in

Largeur totale

3.38 in

Longueur totale

5.87 in

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side LC Duplex 0.25 dB -55 dB
Trunk Side Open

Pièces connexes

Module de cadre DCX & Panneau de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 21-10-2025