Numéro de produit: FC5D12LKFMNx

Cassette d'épissure FX DCX, OM5, 12 ports LC KEYED Duplex avec pigtails de ruban à fusion de masse de 250 µm

Cassette d'épissure FX DCX, OM5, 12 ports LC KEYED Duplex avec pigtails en ruban de fusion de masse 250 µm, adaptateurs variés

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

DCX, centres de données, salle d'équipement centrale

Poids

0.189 lbs

Hauteur totale

0.500 in

Largeur totale

6.830 in

Longueur totale

7.200 ft

Capacité maximale

24 Fibres

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table LC KEYED Duplex
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails de 250 m, puce d'épissure, manchon de protection d'épissure, manchon de protection d'épissure micro, caoutchouc de rétention de câble : 2 mmµ3 mm &

Pièces connexes

Trames DCX, modules et panneaux de raccordement

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 22-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 22-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FC5D12LKFMNA LC Duplex à clé Aqua
FC5D12LKFMNB LC Duplex à clé bleu
FC5D12LKFMNG LC à clé Duplex Vert
FC5D12LKFMNM LC Clé Duplex Marron
FC5D12LKFMNN LC Duplex à clé noir
FC5D12LKFMNO LC Duplex à clé orange
FC5D12LKFMNP Rosace duplex à clé LC
FC5D12LKFMNR LC Duplex à clé rouge
FC5D12LKFMNS LC Keyed Duplex Gris
FC5D12LKFMNV Duplex violet à clé LC
FC5D12LKFMNW LC Clé Duplex Blanc
FC5D12LKFMNY LC Duplex à clé jaune