Numéro de produit: FC5H06LDFP

Cassette d'épissure FXUHD OM5 6 ports

Cassette FX UHD, OM5, 06 ports, avec pigtails 250 µm, LC DUPLEX, adaptateurs vert citron

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FC5H06LDFP

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM5

Poids

0.500 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.500 in

Longueur totale

9.080 in

Capacité maximale

12 libres, 06 ports Duplex LC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Lime Green LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.15 dB -30 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Effets spéciaux UHD & Panneaux de brassage FXU

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Notes

Porte-épissures (total de 12 épissures), 250µ Des pigtails et des protecteurs d'épissure sont inclus. Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez contacter notre groupe d’assistance technique ([email protected]) ou votre représentant commercial local

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Nombre de ports
FC5H06LDFP 6 Port
FC5H06LDFP 6 Port